{"product":{"productId":"agid.5212","price":9.1,"name":"Talp csuklós lábakhoz nemesacélból"},"currency":"EUR"}
Anyag
Talp, nemesacél 1.4301.
Mag, termoplaszt PA.
Gumifeltét TPE.
Kivitel
Csupasz talp.
Gumifeltét, világosszürke, tömítőperemmel, keménység 70 Shore A fok.
Alkalmazási tartomány -20 °C és +100 °C között.
Gumifeltét, világosszürke, tömítőperemmel, keménység 70 Shore A fok.
Alkalmazási tartomány -20 °C és +100 °C között.
Több
Kevesebbet
Leírás
Anyag
Talp, nemesacél 1.4301.
Mag, termoplaszt PA.
Gumifeltét TPE.
Kivitel
Csupasz talp.
Gumifeltét, világosszürke, tömítőperemmel, keménység 70 Shore A fok.
Alkalmazási tartomány -20 °C és +100 °C között.
Gumifeltét, világosszürke, tömítőperemmel, keménység 70 Shore A fok.
Alkalmazási tartomány -20 °C és +100 °C között.
További információk
A nemesacél talpak azzal emelkednek ki, hogy a gumifeltét az összekötőben a nemesacél talppal és a PA-maggal van fröccsöntve. A gumifeltét ellenáll az olajnak és a víznek (60 °C-ig). Ezenkívül antibakteriális és antimikrobiális védelemmel rendelkezik, és így kiválóan alkalmas az élelmiszeripar területén történő felhasználásra.
A csuklós lábak egy talpból és egy menetes orsóból, ill. egy gömbcsuklóból vannak összeállítva. Minden talpat lehet kombinálni minden menetes orsóval, ill. minden gömbfejjel.
Az illeszkedő menetes orsókat lásd: 27810.
Az illeszkedő gömbfejeket lásd: 27811.
A csuklós lábak egy talpból és egy menetes orsóból, ill. egy gömbcsuklóból vannak összeállítva. Minden talpat lehet kombinálni minden menetes orsóval, ill. minden gömbfejjel.
Az illeszkedő menetes orsókat lásd: 27810.
Az illeszkedő gömbfejeket lásd: 27811.
Rajzi hivatkozás
1) PA-mag
2) Gumifeltét
2) Gumifeltét
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.