{"product":{"productId":"agid.18391","price":0.13,"name":"Alátétek nagy külső átmérővel DIN 9021"},"currency":"EUR"}
Anyag
Acél, A2 nemesacél vagy A4 nemesacél.
Kivitel
Acél, galvanikusan horganyzott, keménység
D1 ≤ 14 = 140 HV.
D1 > 17 = 100 HV.
A2 nemesacél, csupasz.
A4 nemesacél, csupasz.
D1 ≤ 14 = 140 HV.
D1 > 17 = 100 HV.
A2 nemesacél, csupasz.
A4 nemesacél, csupasz.
Több
Kevesebbet
Leírás
Anyag
Acél, A2 nemesacél vagy A4 nemesacél.
Kivitel
Acél, galvanikusan horganyzott, keménység
D1 ≤ 14 = 140 HV.
D1 > 17 = 100 HV.
A2 nemesacél, csupasz.
A4 nemesacél, csupasz.
D1 ≤ 14 = 140 HV.
D1 > 17 = 100 HV.
A2 nemesacél, csupasz.
A4 nemesacél, csupasz.
További információk
Az alátétek külső átmérője D2 = ~3 × D1.
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.