text.skipToContent text.skipToNavigation
HU
Choose your Language

Leírás

Anyag
Rugóacél vagy 1.4122 nemesacél.
Kivitel
Rugóacél, fémtiszta
Nemesacél, fémtiszta
További információk
A biztosító alátéteket egy tengely hornyában használják. A DIN 6799 szerint készültek és kisebb tengelyekhez alkalmasak.

Névleges méret = D2 horonyátmérő
Rajzi hivatkozás
1) befogatlan
2) befogott
Accessory
Biztosító gyűrű tengelyre DIN 6799 07332.
KL-biztosítók, acél 07332-05.
SL-biztosítók, acél 07332-10.
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.

Más vásárlók is vásároltak