{"product":{"productId":"agid.4180","price":0.93,"name":"Horonyanyák elasztikus stopperrel"},"currency":"EUR"}
Anyag
Automataacél. Biztosító gyűrű: poliamid (max. 100 °C).
Kivitel
Horganyzott.
Több
Kevesebbet
Leírás
Anyag
Automataacél. Biztosító gyűrű: poliamid (max. 100 °C).
Kivitel
Horganyzott.
További információk
A elasztikus stopperes hornyos anyák használata jelentős költségcsökkentést jelent, mivel nincs szükség biztosító lemezekre és az ékhoronyhoz szükséges költséges marási munkákra.
A poliamid gyűrű benzin- és olajálló.
Az elasztikus stopperes hornyos anyák többször is felhasználhatók. A meghúzási nyomatéktól függetlenül a legerősebb rezgéseknek és lengéseknek is ellenállnak, ezért állítóanyaként is használhatók.
A poliamid gyűrű benzin- és olajálló.
Az elasztikus stopperes hornyos anyák többször is felhasználhatók. A meghúzási nyomatéktól függetlenül a legerősebb rezgéseknek és lengéseknek is ellenállnak, ezért állítóanyaként is használhatók.
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.