{"product":{"productId":"agid.33897","price":0.27,"name":"SL-biztosító, acél"},"currency":"EUR"}
Anyag
Rugóacél.
Kivitel
Horganyzott.
Több
Kevesebbet
Leírás
Anyag
Rugóacél.
Kivitel
Horganyzott.
További információk
Az SL-biztosítók megakadályozzák az axiális irányú lehúzást tengelyeken és beszúrással vagy horonnyal rendelkező csapokon. A domborulat nagy feszültséget hoz létre a zörgés nélküli rögzítéshez és kiegyenlíti a tűréseke. Az SL-biztosítók megbízhatóan védenek a nem szándékos kilazulástól.
A szerelés, ill. szétszerelés szerelőszerszámmal, de szerelőszerszám nélkül is lehetséges.
A szerelés, ill. szétszerelés szerelőszerszámmal, de szerelőszerszám nélkül is lehetséges.
Accessory
Csap beszúrással tengelybiztosítóhoz, megfelel a 27621-01 villásfejekhez.
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.