{"product":{"productId":"agid.14697","price":17.15,"name":"Szorítóerő multiplikátor"},"currency":"EUR"}
Anyag
Csapágyház, acél.
Kivitel
Barnított.
Több
Kevesebbet
Leírás
Anyag
Csapágyház, acél.
Kivitel
Barnított.
További információk
A szorítóerő multiplikátort rendszerint befogó- vagy szorítóelemekkel együtt alkalmazzák. Az integrált csapágyegység révén, amely egy axiális tűgörgős kosárból és két axiális csapágygyűrűből áll, azonos karhossz mellett kb. kétszer nagyobb szorítóerő érhető el.
Előnyök
Az álló felfekvő felület révén az alaktrész nem szenved károsodást.
A nagyobb előfeszítő erő alacsonyabb menetmegereszkedést (-lazulást) eredményez.
Megfogó vagy szorítóelemként pl. szorítókarok, szárnyas- és csillagfogantyúk, recézett gombok vagy hatlapfejű és hengeresfejű csavarok használhatók.
A nagyobb előfeszítő erő alacsonyabb menetmegereszkedést (-lazulást) eredményez.
Megfogó vagy szorítóelemként pl. szorítókarok, szárnyas- és csillagfogantyúk, recézett gombok vagy hatlapfejű és hengeresfejű csavarok használhatók.
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.