{"product":{"productId":"agid.4060","price":1.16,"name":"Nyomódarabok DIN6311, bővített"},"currency":"EUR"}
Anyag
Acél: betétedzésű. Feszítőgyűrű: rugóacél.
Nemesacél: fémtiszta. Feszítőgyűrű: nemesacél.
Nemesacél: fémtiszta. Feszítőgyűrű: nemesacél.
Kivitel
Acél, barnított.
Nemesacél, fémtiszta.
Nemesacél, fémtiszta.
Több
Kevesebbet
Leírás
Anyag
Acél: betétedzésű. Feszítőgyűrű: rugóacél.
Nemesacél: fémtiszta. Feszítőgyűrű: nemesacél.
Nemesacél: fémtiszta. Feszítőgyűrű: nemesacél.
Kivitel
Acél, barnított.
Nemesacél, fémtiszta.
Nemesacél, fémtiszta.
További információk
Összeszereléskor a menetes csapot a lehető legnagyobb mértékben a rugós biztosítógyűrű nyílásának irányába kell megdönteni. A biztosítógyűrű felszerelve kerül szállításra.
Rajzi hivatkozás
S alak: nyomódarab feszítőgyűrűvel
T alak: alacsony építési mód, nagy befogási felület feszítőgyűrűvel
1) Nyomófelület
T alak: alacsony építési mód, nagy befogási felület feszítőgyűrűvel
1) Nyomófelület
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.