text.skipToContent text.skipToNavigation
HU
Choose your Language
5 Találat

Leírás

Anyag
Csavar, nemesíthető acél.
Golyó, gördülőcsapágy-acél.
Kivitel
Csavar, szilárdsági osztály legalább 10.9.
Golyó, edzett, fémtiszta.
További információk
A tömör golyós A alakot akkor használják, ha tiszta, polírozott nyomófelületre van szükség.
A lelapolt golyókkal rendelkező B és F alakkal nem síkpárhuzamos felületek deformációktól mentesen beszoríthatók, befoghatók vagy alátámaszthatók, mivel a mozgathatóan csapágyazott golyó akár 9°-ban alkalmazkodik.
A golyó 9°-nál nagyobb mértékű elfordulásának megakadályozására válassza az elfordulás elleni biztosítóval rendelkező BV és FV alakot.
Rajzi hivatkozás
A alak: tömör golyóval
B alak: lapított golyóval
BV alak: lapított golyó elfordulás elleni biztosítással
F alak: lapított golyóval, bordázott
FV alak: lapított golyó, bordázott, elfordulás elleni biztosítással

Más vásárlók is vásároltak