{"product":{"productId":"agid.28255","price":21.3,"name":"Emelőcsavarok VDI 3366"},"currency":"EUR"}
Anyag
Acél 1.1191 (CK45). Szakítószilárdság ≈700 N/mm².
Kivitel
Barnított.
Több
Kevesebbet
Leírás
Anyag
Acél 1.1191 (CK45). Szakítószilárdság ≈700 N/mm².
Kivitel
Barnított.
További információk
Emelőcsavarok VDI 3366 szerint.
Általában mindig négy emelőcsavart kell elhelyezni. Négy emelőcsavar alkalmazása esetén figyelembe kell venni, hogy két emelőcsavar tartja a szerszám teljes súlyát. Így a szerszám megfordításakor a teher két emelőcsavarra osztható.
Általában mindig négy emelőcsavart kell elhelyezni. Négy emelőcsavar alkalmazása esetén figyelembe kell venni, hogy két emelőcsavar tartja a szerszám teljes súlyát. Így a szerszám megfordításakor a teher két emelőcsavarra osztható.
Rajzi hivatkozás
1) kg max.
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.