{"product":{"productId":"agid.17787","price":115.49,"name":"Golyós emelőcsapok önbiztosító, nemesacél"},"currency":"EUR"}
Anyag
Csap, 1.4542 nemesacél.
Sekli, 1.4571 nemesacél.
Nyomógomb, alumínium.
Kivitel
Csap, edzett.
Több
Kevesebbet
Leírás
Anyag
Csap, 1.4542 nemesacél.
Sekli, 1.4571 nemesacél.
Nyomógomb, alumínium.
Kivitel
Csap, edzett.
További információk
A mozgatható seklivel rendelkező golyós emelőcsapokat gyors és egyszerű tartóelemként használják.
A nyomógomb megnyomásával a golyók kireteszelhetők.
A nyomógomb elengedésével a golyók biztonságosan reteszelődnek.
– Korrózió ellen védett és időjárásálló.
– Nagyszilárdságú, edzett csap, amely ily módon maximális terhelhető.
– TÜV által bevizsgált.
Az adatok X min., F1, F2 és F3 a DIN EN 13155 szabvány szerint ellenőrzöttek és a próbaterhelés a névleges terhelés 3-szorosának felel meg.
A nyomógomb megnyomásával a golyók kireteszelhetők.
A nyomógomb elengedésével a golyók biztonságosan reteszelődnek.
– Korrózió ellen védett és időjárásálló.
– Nagyszilárdságú, edzett csap, amely ily módon maximális terhelhető.
– TÜV által bevizsgált.
Az adatok X min., F1, F2 és F3 a DIN EN 13155 szabvány szerint ellenőrzöttek és a próbaterhelés a névleges terhelés 3-szorosának felel meg.
Hőmérséklet-tartomány
max. +250 °C.
Accessory
07781 felfogó persely.
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.