{"product":{"productId":"agid.4242","price":36.18,"name":"Szemescsavarok, forgatható nagyszilárdságú, 10-es minőségi osztály"},"currency":"EUR"}
Anyag
Gyűrű, 1.6541 acél.
Csavar, acél.
Csavar, acél.
Kivitel
Szem, kovácsolt és nagyszilárdságra nemesített.
100% elektromágneses repedésvizsgálat az EN 1677-1 szerint, 4-szeres biztonság.
Műanyag bevonatú.
Csavar, 10.9 szilárdsági osztály.
100% elektromágneses repedésvizsgálat az EN 1677-1 szerint, 4-szeres biztonság.
Műanyag bevonatú.
Csavar, 10.9 szilárdsági osztály.
Több
Kevesebbet
Leírás
Anyag
Gyűrű, 1.6541 acél.
Csavar, acél.
Csavar, acél.
Kivitel
Szem, kovácsolt és nagyszilárdságra nemesített.
100% elektromágneses repedésvizsgálat az EN 1677-1 szerint, 4-szeres biztonság.
Műanyag bevonatú.
Csavar, 10.9 szilárdsági osztály.
100% elektromágneses repedésvizsgálat az EN 1677-1 szerint, 4-szeres biztonság.
Műanyag bevonatú.
Csavar, 10.9 szilárdsági osztály.
További információk
A DIN 580 szemescsavarokkal ellentétben a szem forgatható csapágyazású, ezáltal beállítható az erő iránya és kizárt a véletlen fel- vagy túlcsavarás.
– 4-szeres biztonság
– oldalirányú illesztés 90°-ban lehetséges
– meghúzott csavar esetén a gyűrűtest 360°-ban forgatható
A megadott terhelési értékek 1x névleges menetátmérőnek megfelelő minimális becsavarási mélységre vonatkoznak, 363 N/mm² minimális húzószilárdságú acél esetén, -20 °C ... +100 °C alkalmazási hőmérséklet mellett.
– 4-szeres biztonság
– oldalirányú illesztés 90°-ban lehetséges
– meghúzott csavar esetén a gyűrűtest 360°-ban forgatható
A megadott terhelési értékek 1x névleges menetátmérőnek megfelelő minimális becsavarási mélységre vonatkoznak, 363 N/mm² minimális húzószilárdságú acél esetén, -20 °C ... +100 °C alkalmazási hőmérséklet mellett.
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.