{"product":{"productId":"agid.31997","price":119.42,"name":"Szemescsavarok, nemesacél, forgatható nagy szilárdságú"},"currency":"EUR"}
Anyag
Gyűrű, nemesacél 1.4462.
Csavar, nemesacél 1.4462.
Csavar, nemesacél 1.4462.
Kivitel
Gyűrű, kovácsolt és nagy szilárdságra nemesített.
100% elektromágneses repedésvizsgálat az EN 1677-1 szerint, 4-szeres biztonság.
100% elektromágneses repedésvizsgálat az EN 1677-1 szerint, 4-szeres biztonság.
Több
Kevesebbet
Leírás
Anyag
Gyűrű, nemesacél 1.4462.
Csavar, nemesacél 1.4462.
Csavar, nemesacél 1.4462.
Kivitel
Gyűrű, kovácsolt és nagy szilárdságra nemesített.
100% elektromágneses repedésvizsgálat az EN 1677-1 szerint, 4-szeres biztonság.
100% elektromágneses repedésvizsgálat az EN 1677-1 szerint, 4-szeres biztonság.
További információk
A DIN 580-as szemescsavarokkal ellentétben a gyűrű forgatható rögzítésű, ezáltal az erő iránya beállítható és a véletlen fel- vagy túlcsavarás kizárt.
– 4-szeres biztonság
– gyűrűtest meghúzott csavarral 360°-ban elfordítható
A névleges teherbírás a szemescsavaron látható. Ez a legkedvezőtlenebb terhelési esetre vonatkozik (lásd táblázat). A bevizsgálási erő a megengedett teherbírás 2,5-szerese. A megadott terhelést nem szabad túllépni.
Elveszíthetetlen de leszerelhető, hengeresfejű, belső hatszög kulcsnyílású csavarokkal. A szemescsavarok DGUV-bevizsgáláson mentek át.
A szemescsavarok digitális RFID-chipet tartalmaznak beágyazott tanúsítvánnyal a széria nyomon követhetőséghez.
– 4-szeres biztonság
– gyűrűtest meghúzott csavarral 360°-ban elfordítható
A névleges teherbírás a szemescsavaron látható. Ez a legkedvezőtlenebb terhelési esetre vonatkozik (lásd táblázat). A bevizsgálási erő a megengedett teherbírás 2,5-szerese. A megadott terhelést nem szabad túllépni.
Elveszíthetetlen de leszerelhető, hengeresfejű, belső hatszög kulcsnyílású csavarokkal. A szemescsavarok DGUV-bevizsgáláson mentek át.
A szemescsavarok digitális RFID-chipet tartalmaznak beágyazott tanúsítvánnyal a széria nyomon követhetőséghez.
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.