text.skipToContent text.skipToNavigation
HU
Choose your Language

Pozicionáló asztalok

Akár kézi, akár motoros: A norelem pozicionáló rendszereivel maximális pontossággal pozicionálhatja az alkatrészeket, érzékelőket és szerszámokat – megbízhatóan, karbantartástól mentesen és modulárisan kombinálhatóan.

A norelem gazdag termékkínálatában számos pozicionáló rendszer található, a klasszikus manuális kezelésű pozicionáló asztaloktól kezdve az integrált vezérlővel rendelkező motorizált modulokig.
Mindegyik rendszer meggyőző tulajdonságai a gyakorlatilag holtjátéktól mentes vezetés, amely még igényes szerszámrendszerek vagy kezelési folyamatok esetében is pontos pozicionálást tesz lehetővé.
A kiegészítő beszorító funkcióval rendelkező önzáró orsó minden helyzetben garantálja a stabilitást – utóbeállítás nélkül.
A 0,02 mm-nél kisebb radiális játékkal és a 0,1 mm-ig leolvasható skálával a norelem a legmagasabb szintű pontosságot kínálja.

 

Sokoldalú

Legyen szó gépgyártásról és egyedi gépek gyártásáról, méréstechnikáról, optikai alkalmazásokról vagy automatizálási rendszerekről – a norelem pozicionáló rendszereket ott alkalmazzák, ahol a legnagyobb pontosságra van szükség. Továbbá megismételhető és stabil mozgásfolyamatokról gondoskodnak laboratóriumokban, tesztberendezésekben vagy a modellgyártásban. A karbantartást nem igénylő siklócsapágyas vezetésnek köszönhetően a rendszerek tartósan sima futásúak – hosszú éveken át.

A kiváló minőségű anyagok és a precíz gyártás kombinációja megbízható mindennapi munkavégzést garantál. A csapágybakok és a szánok eloxált alumíniumból, az orsók és a vezetőoszlopok pedig robusztus nemesacélból készülnek. A beépített, karbantartást nem igénylő siklócsapágy minimálisra csökkenti a szán mozgatásakor fellépő ellenállást. A kiviteltől függően helyzetkijelzővel is rendelkezik, amely 0,1 mm pontossággal jelzi a beállítási utat.

 

Mindegyik alkalmazáshoz a megfelelő kivitel

A norelem pozicionáló rendszerek különböző kivitelben kaphatók:
pozicionáló asztalok lineáris mozgásokhoz, keresztasztalok kombinált tengelyekhez, emelőasztalok a pontos magasságbeállításhoz és pozicionáló körasztalok a fokozatmentes 360°-os forgó mozgásokhoz. Mindegyik változat rövid vagy hosszú kivitelben kapható, és a moduláris elvű felépítésnek köszönhetően szabadon kombinálható egymással – ideális moduláris szerkezetekhez és egyedi megoldásokhoz.

A norelem automatizált mozgatáshoz elektromos pozicionálóasztalokat és forgóasztalokat kínál. Ezek a rendszerek a 10 kg súlyú objektumokat is akár 1,2 m/perc sebességgel pozicionálják – pontosan, zajmentesen és karbantartási igény nélkül. Az integrált pozicionáló vezérlővel rendelkező változatot felhasználóbarát programozó szoftverrel szállítjuk. Ez lehetővé teszi a mozgásfolyamatok intuitív beállítását és a meglévő rendszerekbe történő integrálását.

A pozicionáló asztalok használata a készülékgyártásban

Ez a videó bemutatja a norelem pozicionáló asztalok használatát a készülékgyártásban. A munkadarabok és készülékek pontos, rugalmas és megbízható beszorítására alkalmasak – a gyártás maximális pontossága érdekében.

Az Ön előnyei egy pillantásra

Találja meg a megfelelő pozicionáló rendszert az alkalmazásához