text.skipToContent text.skipToNavigation
HU
Choose your Language
Megnevezés
Zsanér
Alak
A
Kivitel 1
hegeszthető
Terméktípus
zsanér kiakasztható
Alaptest anyaga
acél
Komponens anyaga
acél
A=Hossz
9,7
B=Szélesség
40
D=átmérő
8
L=Hossz
40
D1
5
Rögzítési mód
hegeszthető

Leírás

Anyag
Acél zsanér.
Sárgaréz köztes alátét.
Acél vagy sárgaréz tengely.
Kivitel
acélelemek, fényes.
További információk
A zsanérok hegeszthető profilacélból készülnek.
A zsanér alsó felében található a szilárdan rögzített csap.
A hegesztési varratok és a szalaggörgők rögzítésére használt tartók különböző acélminőségeinek legalább azonosnak vagy jobbnak kell lenniük a következőktől:
S235JR+AR az EN 10025-2:2004–10 szerint
DIN 8563 szabvány 3. rész vagy Fe E 235 az SIA 161 szerint
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.

Más vásárlók is vásároltak