text.skipToContent text.skipToNavigation
HU
Choose your Language

Leírás

Anyag
Acél.
Kivitel
bevont.
További információk
A horonyprofil 40 mm-es és 60 mm-es raszterméretű menetes furatokkal vannak ellátva.
A profilok különösen jól használhatók állandó tengelytávolságok megtartásához szállítógörgőkhöz való csapágykarimák 10400 esetén.
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.

Más vásárlók is vásároltak