text.skipToContent text.skipToNavigation
HU
Choose your Language

Horonyanyák

Bejegyzések / oldal
12 / 12 bejegyzés
  • Bejegyzések / oldal
    12 / 12 bejegyzés

    Más vásárlók is vásároltak

    Horonycsapok a norelemtől 

          

    A horonycsap univerzálisan használható és könnyen cserélhető. A szabványos alkatrészt a szerszám- és készülékgyártás területén, de a gépészetben is használják. Ezeken a területeken a horonycsapokat tárgyak rögzítésére, elhelyezésére és összekapcsolására használják.

    Horonycsap választékunk

    A horonycsapok különböző formákban és kivitelekben kaphatók. A norelem horonycsapok széles választékával rendelkezik. Az egyes termékcsaládok változatainak és tulajdonságainak áttekintése itt található.

    Kivitel

    Jellemzők

    Anyák T-hornyokhoz DIN 508 bővített

    - 10-es minőségi osztályú nemesíthető acél, EN AW-7075 vagy 1.4571 rozsdamentes acél

    - nemesített acél (fekete), alumínium vagy csupasz rozsdamentes acél

    Anyák T-hornyokhoz hosszú

    - nemesíthető acél

    - 10-es minőségi osztályra nemesítve

    Acél és rozsdamentes acél T-horonycsapok

    - nemesíthető acél vagy 1.4305 rozsdamentes acél

    - a nyersdarab használható anyák készítésére nem szabványos T-hornyokhoz

    Horonycsapok beforgatható I típus

    - acél

    - horganyzott

    A rugós csapágyazású golyó lehetővé teszi a horonycsap rögzítését a profilhorony bármely pontján

    Horonycsapok beforgatható bordával I típus

    - acél

    - horganyzott

    - a horonycsap utólag beépíthető a meglévő rendszerbe

    Horonycsapok nehéz I típus

    - alkalmas nagy igénybevételű kapcsolatokhoz

    - acél

    - horganyzott

    Horonycsap profil I típus

    - acél

    - bevont

    - a profil menetes furatokkal rendelkezik 40 mm és 60 mm rasztermérettel

    Horonycsapok beforgatható B típus

    - acél

    - horganyzott

    - a horonycsap beépíthető

    Horonycsapok beforgatható rugóval B típus

    - acél

    - horganyzott

    - a rugó lehetővé teszi a rögzítést a profilhorony bármely pontján

    Rombusz anyák T-
    hornyokhoz

    - nemesíthető acél

    - 8-as minőségi osztályra nemesítve és barnítva

    - felülről behelyezhető

    - különösen hasznos a hosszú T-hornyoknál

         

    Horonycsapok különböző méretekben

    A norelem a DIN 508 szerinti horonycsapokat a legelterjedtebb méretekben kínálja. A horony szélességét meg kell különböztetni a menet méretétől.

    A menetméretek meghatározzák a menet átmérőjét és menetemelkedését, és M5-től M36-ig kaphatók.

    A horonyszélesség a munkadarabban kivágott horony szélességét jelenti. A norelem termékcsalád 6 mm-től 42 mm-ig terjedő horonyszélességeket tartalmaz.

           

    Acél és rozsdamentes acél horonycsapok

    Az alaptest anyaga egyes termékeknél választható. Az alumínium mellett a norelem acélból és rozsdamentes acélból készült horonycsapokat kínál.

    Az acél horonycsapok robusztus és tartós megoldást jelentenek fa, fém vagy műanyag összekapcsolására. Ellentétben az alumínium horonycsappal, kevésbé érzékenyek a korrózióra, nagyobb a teherbírásuk, ezért nagy terheket is elbírnak.

    Az acél horonycsapok könnyen felszerelhetők, erős, megbízható csatlakozást biztosítanak, és nagyon költséghatékonyak a rozsdamentes acél anyákhoz képest.

    A rozsdamentes acél horonycsapok darabonként drágábbak az acél vagy alumínium horonycsapokhoz képest, de kevésbé kopnak és karcolódnak. A rozsdamentes acél keménysége miatt a rozsdamentes acélból készült horonycsapok a legmagasabb korrózióállósággal rendelkeznek. Annak ellenére, hogy vízzel vagy más folyadékkal érintkezik, a rozsdamentes acél nagyobb ellenállással rendelkezik, ezért rozsdamentes.

          

    A horonycsapok alkalmazási területei

    A horonycsapok számos alkalmazásban használhatók. Az alumínium profilsínekkel ellátott tetőcsomagtartók tartalmazzák például a tetőcsomagtartó gerendájában lévő T-hornyot. A T-hornyos adapterekkel a horonycsapok hozzájárulhatnak a tetőtéri kerékpártárolók vagy tetőboxok biztonságos rögzítéséhez.

    A horonycsapok ezért elsősorban alumínium profilok, airline sínek és tetőcsomagtartók rögzítésére és pozicionálására alkalmasak. Ezeken a funkciókon kívül a horonycsapok az alkatrészek rögzítésére és csatlakoztatására is használhatók.