- Hengeres szeg
- Prizmás pofák
Leírás
Anyag
lásd táblázat.
További információk
A precíziós satu rugalmas megoldást kínál a munkadarabok egyszerű és gyors pozicionálására és rögzítésére mérőgépeken, mérés céljából. A befogás a süllyesztett pofák vagy a pofákba helyezhető csapokba révén lehetséges. Ily módon a belső furatos munkadarabok is befoghatók. A cserélhető vezető oszlopokkal a befogási hossz 35 mm-ről 75 mm-re növelhető. A csavaros satu 4 helyzetben, amelyekkel merőlegesek egymáshoz képes, helyezhető el a mérőasztalon.
A szállítási terjedelem magában foglal egy állítható ütközőt, egy oszlop készletet a 75 mm-es hosszabbításhoz, egy orsóhosszabbítást, 4 csapot és szerszámot.
A szállítási terjedelem magában foglal egy állítható ütközőt, egy oszlop készletet a 75 mm-es hosszabbításhoz, egy orsóhosszabbítást, 4 csapot és szerszámot.
Egyedi igényre
Oszlop készlet a befogási hossz kiterjesztéséhez (100 mm vagy 150 mm).
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.