{"product":{"productId":"agid.18073","price":272.84,"name":"Csőtengely-érzékelők mágneses letapogatóval"},"currency":"EUR"}
Anyag
Nemesacél tengely.
Műanyag ház.
PVC kábelköpeny.
Műanyag ház.
PVC kábelköpeny.
Kivitel
Fekete ház.
8-pólusú lapos dugasz, 1x csap.
Kábel hajlítási sugara > 17 mm (fix lerakású).
8-pólusú lapos dugasz, 1x csap.
Kábel hajlítási sugara > 17 mm (fix lerakású).
Több
Kevesebbet
Leírás
Anyag
Nemesacél tengely.
Műanyag ház.
PVC kábelköpeny.
Műanyag ház.
PVC kábelköpeny.
Kivitel
Fekete ház.
8-pólusú lapos dugasz, 1x csap.
Kábel hajlítási sugara > 17 mm (fix lerakású).
8-pólusú lapos dugasz, 1x csap.
Kábel hajlítási sugara > 17 mm (fix lerakású).
További információk
Ha a fordulatszám ≤ 600 min-1.
Egyszerű szerelés üreges tengelyek esetén max. ø 20 mm-ig.
Bedugható csatakozó a 21700 és 21702 sz. helyzetkijelzőkön.
Az érzékelők üzemi feszültségének betáplálása és áramfelvétele a kísérő elektronikán keresztül történik.
A mérési tartomány felbontása a kísérő elektronikától független.
Egyszerű szerelés üreges tengelyek esetén max. ø 20 mm-ig.
Bedugható csatakozó a 21700 és 21702 sz. helyzetkijelzőkön.
Az érzékelők üzemi feszültségének betáplálása és áramfelvétele a kísérő elektronikán keresztül történik.
A mérési tartomány felbontása a kísérő elektronikától független.
Műszaki adatok
- Rotációsan mérő érzékelő
- A letapogatás mágnesesen történik egy pólustárcsával, amely 18, egyenként 5 mm-es pólussal rendelkezik
- Védettség IP 65; EN60529
- A letapogatás mágnesesen történik egy pólustárcsával, amely 18, egyenként 5 mm-es pólussal rendelkezik
- Védettség IP 65; EN60529
Hőmérséklet-tartomány
- Környezeti hőmérséklet 0–60 °C
- Tárolási hőmérséklet -10–70 °C
- Tárolási hőmérséklet -10–70 °C
Felszerelés
Az összeszerelést a mellékelt felhasználói információk szerint kell végrehajtani.
Figyelembe veendő
A harmatképződés nem megengedett.
Rajzi hivatkozás
1) Forgási irány
2) Tömítőlemez
3) Hernyócsavar M3 (2x120°)
2) Tömítőlemez
3) Hernyócsavar M3 (2x120°)
Accessory
Helyzetkijelzők 21700 és 21702.
Szűkítőhüvelyek 21740.
Szűkítőhüvelyek 21740.
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.