{"product":{"productId":"agid.4704","price":68.97,"name":"Beálló csapágy, masszív kivitel, D alak"},"currency":"EUR"}
- Nagyon könnyen járó
- Játékmentes vagy kívánt előszorítás beállítható
- Görgős csapok élettartamra szóló kenéssel
- 2Z tömítéssel (porfedél)
Leírás
Anyag
Acél.
Kivitel
Horganyzott.
További információk
A görgővezetéses kocsi súrlódási együtthatója nagyon kicsi, ezért nagyon könnyű járású. A görgőcsapok élethosszig tartó kenéssel és 2Z (porfedeles) tömítéssel rendelkeznek. A középső excentergörgő egyszerű átállításával a görgővezetéses kocsi játékmentesen vagy a sínben a kívánt előfeszítéssel vannak beállítva. A kompakt kivitel műanyag lehúzóval rendelkezik a pályák tisztításhoz.
Használati hőmérséklet -30 °C és +120 °C között.
Használati hőmérséklet -30 °C és +120 °C között.
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.