text.skipToContent text.skipToNavigation
HU
Choose your Language

Leírás

Anyag
Acél.
Kivitel
Horganyzott.
További információk
A görgővezetéses kocsi súrlódási együtthatója nagyon kicsi, ezért nagyon könnyű járású. A görgőcsapok élethosszig tartó kenéssel és 2Z (porfedeles) tömítéssel rendelkeznek. A középső excentergörgő egyszerű átállításával a görgővezetéses kocsi játékmentesen vagy a sínben a kívánt előfeszítéssel vannak beállítva. A kompakt kivitel műanyag lehúzóval rendelkezik a pályák tisztításhoz.

Használati hőmérséklet -30 °C és +120 °C között.
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.

Más vásárlók is vásároltak