text.skipToContent text.skipToNavigation
HU
Choose your Language

Leírás

Anyag
Acél futótest.
Lehúzó módosított poliamidból.
Acélgörgők 1.3505.
Kivitel
Horganyzott futótest.
További információk
Görgővezetéses kocsik élethosszig tartó kenéssel rendelkező gördülőcsapágyakkal és poliamid lehúzókkal, amelyek a futópályákat védik a szennyeződések ellen.
A középső excentergörgő egyszerű átállításával a görgővezetéses kocsi a sínben holtjátékmentesen, ill. a kívánt előfeszítéssel is beállítható.
Nagy, akár 7 m/s folyamatsebesség és rendkívüli csendesség (gyors és halk, mint a körbefutó golyós rendszerek).

Használati hőmérséklet -30 °C és +120 °C között.
Egyedi igényre
Görgővezetéses kocsi 4 vagy 5 görgővel.
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.

Más vásárlók is vásároltak