- Görgőscsapágy élettartamra szóló kenéssel
- Szabadalmaztatott lehúzó technológia (a rendszer a mozgás során kerül kenésre)
- Játékmentes vagy kívánt előszorítás beállítható
- Rendkívül halk
- Nagy mozgatási sebességek
Leírás
Anyag
Futótest, présöntött alumínium.
Poliészter fejek, lehúzó módosított poliamidból.
Gumi hosszanti tömítőpárnák.
Acélgörgők 1.3505.
Poliészter fejek, lehúzó módosított poliamidból.
Gumi hosszanti tömítőpárnák.
Acélgörgők 1.3505.
Kivitel
Nikkelezett futótest.
További információk
Görgővezetéses kocsik élethosszig tartó kenéssel rendelkező gördülőcsapágyakkal és szabadalmaztatott lehúzó-technológiával, amely gondoskodik a rendszer kenéséről mozgás közben.
A középső excentergörgő egyszerű átállításával a görgővezetéses kocsi a sínben holtjátékmentesen, ill. a kívánt előfeszítéssel is beállítható.
Nagy, akár 7 m/s folyamatsebesség és rendkívüli csendesség (gyors és halk, mint a körbefutó golyós rendszerek).
Használati hőmérséklet -30 °C és +120 °C között.
A középső excentergörgő egyszerű átállításával a görgővezetéses kocsi a sínben holtjátékmentesen, ill. a kívánt előfeszítéssel is beállítható.
Nagy, akár 7 m/s folyamatsebesség és rendkívüli csendesség (gyors és halk, mint a körbefutó golyós rendszerek).
Használati hőmérséklet -30 °C és +120 °C között.
Egyedi igényre
Görgővezetéses kocsi 4 vagy 5 görgővel.
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.