{"product":{"productId":"agid.4724","price":147.51,"name":"VEZETŐSÍN, ALAK:B MOZGÓ CSAPÁGY MÉ.28L=1040, ALAK:B, GÖRDÜLŐCSAPÁGY-ACÉL"},"currency":"EUR"}
Vezetősín
mozgó csapágy
gördülőcsapágy-acél
- Kompakt C-profilos vezetősínek
- Nagyon halk
- Rögzítőcsavarokkal
- Edzett és köszörült futópályák
- A sínek fix és szabad csapágyazású kivitelben kaphatók
Mennyiségi egység
147,51 €
hozzáértve Áfa
A Ön kosarába behelyezve
Megnevezés
Vezetősín
Alak
B
Méret
28
Kivitel 1
mozgó csapágy
Alaptestű anyaga
gördülőcsapágy-acél
D=Csavarhoz
M05
L=Hossz
1040
B1
28
C
3
D
6,4
D1
11
H
12
R
1
T
2
Leírás
Anyag
Gördülőcsapágy-acél.
Kivitel
horganyzott.
Induktív edzésű és köszörült futópályák.
Induktív edzésű és köszörült futópályák.
Rendeléssel kapcsolatos tudnivalók
A rögzítőcsavarok a szállítási terjedelem részei.
További információk
Kompakt C-profilú vezetősínek belső, edzett futópályákkal. A rendszer nagy terhelés alatt is nagyon csendesen működik.
Mivel a csavarnak a furatban holtjátéka van, a sín összeszerelés közben beigazítható.
A kívánt futási tulajdonságok eléréséhez mindig kenőrétegnek kell lennie a futópálya és a görgők között, amely ezenkívül a köszörült futópályák korrózióvédelmét is biztosítja.
Mivel a csavarnak a furatban holtjátéka van, a sín összeszerelés közben beigazítható.
A kívánt futási tulajdonságok eléréséhez mindig kenőrétegnek kell lennie a futópálya és a görgők között, amely ezenkívül a köszörült futópályák korrózióvédelmét is biztosítja.
Egyedi igényre
Hosszúságok max. 4080 mm-ig.
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.