{"product":{"productId":"agid.22393","price":511.52,"name":"LINEÁRIS EGYSÉG GOLYÓSCSAPÁGGYAL,JOBBOS MENET, L=800, S=650, ALUMÍNIUM,KOMP:NEMESACÉL"},"currency":"EUR"}
Lineáris Egység
golyóscsapággyal
alumínium
- Lineáris egység lineáris mozgatáshoz és pozicionáláshoz.
- Nagy nyomatékok felvétele.
- Deformációmentes szerelés.
- Nagy merevségű és játékmentes vezetőszán.
- Jobbos menet
Mennyiségi egység
511,52 €
hozzáértve Áfa
A Ön kosarába behelyezve
Megnevezés
Lineáris Egység
Kivitel 1
golyóscsapággyal
Kivitel 2
jobbos menet
Alaptest
anyaga
alumínium
Komponens
anyaga
nemesacél
B=Szélesség
130
G2=Menet
M6
H=Magasság
54
L=Hossz
800
D1
8
D2
30H8
D3
30
D4
7
D5
11
EP/EPX típus
30
G1
M6
H1
27
H2
52
H3
2
L1
50
L2
26
L3
50
Löket
S
650
M1
40x30
M2
114,5
M3
70
M4
42
Orsó
Tr 14x3
P1
2x2x20
Leírás
Anyag
Ház, alumínium.
Precíziós cső, nemesacél.
Trapézmenetes orsók, acél
Precíziós cső, nemesacél.
Trapézmenetes orsók, acél
További információk
A kétcsöves lineáris egységek kézzel vagy elektromosan hajthatók meg. Rövid bekapcsolási időik miatt az egységek naponta többször alacsony sebességgel és nagy stabilitással állíthatók. Szélesség-, hossz- magasságállítás lehetséges.
Műszaki adatok
Bekapcsolási idő: S3, 30% (60 perc esetén)
Hőmérséklet-tartomány
Hőmérsékleti tartomány 0 °C ... +60 °C
Egyedi igényre
További hosszúságok.
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.