text.skipToContent text.skipToNavigation
HU
Choose your Language

Leírás

Anyag
Alumíniumötvözet.
Kivitel
eloxált.
További információk
Megfelelő a következőkhöz: 21100, 21102, 21120, 21122, 21150, 21160, 21162 és 21180.
Rajzi hivatkozás
mindegyik (9x) mélyedés a DIN 974-1 szerint (D4),
mindegyik (9x) anya DIN 934 M szerint (D4)

A alak:
Az anyák kitolásával mélyedések keletkeznek a belső hatszög kulcsnyílású hengeresfejű csavarok számára.
Így mindkét rögzítési változat megvalósítható.

B alak:
A gyorsszorító készlettel a csuklós fej szerszám nélkül is kezelhető. A gyorsszorító készlet egy marokcsavarból és egy szorítókarból áll.

1) D3 szorítócsavar (2x)
2) szorítókar
3) marokcsavar
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.

Más vásárlók is vásároltak