text.skipToContent text.skipToNavigation
HU
Choose your Language

Leírás

Anyag
Alaptest, alumínium.
Üreges tengely, nemesacél.
Golyók, acél.
Kivitel
Alumínium, eloxált.
Csapágycsésze PTFE bevonatú.
További információk
Az ellencsapágyak a pozicionáló körasztalokkal (21160, 21161 és 21161-10) kombinálhatók hosszú felépítmények alátámasztására, amelyeknél viszont forgás-pozicionálást kell végezni.
Az ellencsapágy forgótárcsái a beálló csapágyak tulajdonságával rendelkeznek, ezért az axiális és szög-eltérések kiegyenlítésére alkalmasak.
A PTFE-bevonatnak köszönhetően a siklócsapágy nem igényel karbantartást.
Továbbá műanyag tömítőelemek védik az ellencsapágyat a szennyeződésektől.
A méretek és furatképek messzemenően egyeznek a pozicionáló asztalok adataival (21160, 21161 és 21161-10).
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.

Más vásárlók is vásároltak