Anyag
Csapágybakok, szánok és emelőlemezek, alumínium.
Vezetőoszlopok és orsók, nemesacél.
Csúszóperselyek és csúszólécek, sárgaréz.
Helyzetkijelző, műanyag.
Vezetőoszlopok és orsók, nemesacél.
Csúszóperselyek és csúszólécek, sárgaréz.
Helyzetkijelző, műanyag.
Kivitel
Eloxált alumínium.
Több
Kevesebbet
Leírás
Anyag
Csapágybakok, szánok és emelőlemezek, alumínium.
Vezetőoszlopok és orsók, nemesacél.
Csúszóperselyek és csúszólécek, sárgaréz.
Helyzetkijelző, műanyag.
Vezetőoszlopok és orsók, nemesacél.
Csúszóperselyek és csúszólécek, sárgaréz.
Helyzetkijelző, műanyag.
Kivitel
Eloxált alumínium.
További információk
Gépelemek és gépcsoportok valamennyi fajtájának (pl. ütközők, érzékelők, végálláskapcsolók, asztalok, kamerák, egész alkatrész-csoportok stb.) magassági pozicionálásához. Az állítási út közvetlenül a helyzetkijelzőn 0,1 mm-es lépésekben látható. Az orsóval szemben elhelyezkedő piros beállítógyűrű elfordításával bármely szánpozíció nullára vagy más értékre állítható.
Az adott méretű emelőasztal a moduláris elvnek megfelelően akadálytalanul kombinálható pozicionáló asztalokkal, keresztasztalokkal és további tartozékokkal.
Az adott méretű emelőasztal a moduláris elvnek megfelelően akadálytalanul kombinálható pozicionáló asztalokkal, keresztasztalokkal és további tartozékokkal.
Műszaki adatok
Visszacsapás < 0,05 mm.
Vezetők oldalirányú játéka: <0,02 mm.
Előfeszített önzáró orsóanya és orsócsapágyazás.
Kijelzési pontosság 0,1 mm.
Vezetők oldalirányú játéka: <0,02 mm.
Előfeszített önzáró orsóanya és orsócsapágyazás.
Kijelzési pontosság 0,1 mm.
Hőmérséklet-tartomány
0 °C - +70 °C.
Rajzi hivatkozás
A helyzetkijelző beszerelési helyzete:
a) fent (szabványos)
b) jobboldalt
c) lent a 21141-25 cikkszámhoz nem lehetséges
d) baloldalt
a) fent (szabványos)
b) jobboldalt
c) lent a 21141-25 cikkszámhoz nem lehetséges
d) baloldalt
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.