Homlok-Fogaskerék
egyenes
acél
betétedzett, csupasz
- Alkalmazási területek: gépgyártás, berendezésgyártás, szállítástechnika, robotika
- Utólag megmunkálható furat
- Indukciós edzett fogak
Mennyiségi egység
30,17 €
hozzáértve Áfa
A Ön kosarába behelyezve
Megnevezés
Homlok-Fogaskerék
Alak
A
Kivitel 1
egyenes
Alaptestű anyaga
acél
Alaptest felülete
betétedzett, csupasz
B=Szélesség
20
D1=Osztókör átmérő
60
D2=max.
14
N=Fogszám
30
Alaktípus
aggyal
D
64
D3
40
L
35
Modul
2
Leírás
Anyag
Acél 1.0503 (C45).
Kivitel
Fogazat mart, egyenes fogazatú.
Indukciós edzett fogak, HRC 50 +4.
Kapcsolódási szög 20°, csupasz.
Indukciós edzett fogak, HRC 50 +4.
Kapcsolódási szög 20°, csupasz.
További információk
A fogazás minősége az edzés hatására kb.10-11-re változik.
A homlokfogaskerekek központosító furattal rendelkeznek, vagy előfúrtak.
A homlokfogaskerekek központosító furattal rendelkeznek, vagy előfúrtak.
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.