{"product":{"productId":"agid.27132","price":19.89,"name":"LÁNCKERÉK KÉSZLET, ISO=08B-1 EGYSZERES1/2X5/16, ACÉL, GOLYÓSCSAPÁGGYALBEÉPÍTÉS"},"currency":"EUR"}
Lánckerék Készlet
egyszeres
acél
horganyzott
- Görgősláncok feszítéséhez
- Kompatibilis minden szorítóelemmel
- A golyóscsapágy mindkét oldalon tömített
- A lánckerék a csavaron eltolható
- Távtartó hüvelyek gondoskodnak a lánc helyes vezetéséről
Mennyiségi egység
€19.89
hozzáértve Áfa
A Ön kosarába behelyezve
Megnevezés
Lánckerék Készlet
Kivitel 1
egyszeres
Kivitel 2
golyóscsapággyal, beépítésre kész
Alaptest
anyaga
acél
Alaptest
felülete
horganyzott
D1=Osztókör átmérő
61,09
D=Menet
M10
N=Fogszám
15
A
21-50
A C1 csavar
meghúzási nyomatéka
Nm
20
A következő méretű szorítóelemhez:
3
B
9
B1
7,2
Golyóscsapágy
6200-2Z
ISO sz.
08 B-1
L
60
Osztás
mm
12,7 x 7,75
Osztás col (PxB1)
1/2X5/16
RoHS
true
UNSPSC Code
31161617
Leírás
Anyag
Acél lánckerék.
Gördülőcsapágy-acél golyóscsapágy.
Acél csavar és anya.
Gördülőcsapágy-acél golyóscsapágy.
Acél csavar és anya.
Kivitel
Edzett, horganyzott HRC 50 lánckerék fogak.
Golyóscsapágy 2Z-C3 tömítő alátétekkel.
ISO 4017 csavar, 8.8 szilárdsági osztály, horganyzott.
ISO 4035 anya, 8. szilárdsági osztály, horganyzott.
Golyóscsapágy 2Z-C3 tömítő alátétekkel.
ISO 4017 csavar, 8.8 szilárdsági osztály, horganyzott.
ISO 4035 anya, 8. szilárdsági osztály, horganyzott.
További információk
Görgősláncok megfeszítéséhez. A lánckerék készlet minden feszítőelemmel kombinálható; ily módon egy beszerelésre kész láncfeszítőt kaphatunk. A golyóscsapágyak mindkét oldalon tömítettek, élettartamra szóló kenéssel rendelkeznek, és ily módon nem igényelnek karbantartást.
A lánckerék feltolható a csavarra, és így összehangolható a láncnyomtávval. A kétszeres és háromszoros kivitel esetén pontosan illeszkedő távtartó hüvelyek gondoskodnak a lánc megfelelő vezetéséről.
A szerelés történhet mereven is, feszítőelem nélkül is. Terelő görgőként is használható.
A lánckerék feltolható a csavarra, és így összehangolható a láncnyomtávval. A kétszeres és háromszoros kivitel esetén pontosan illeszkedő távtartó hüvelyek gondoskodnak a lánc megfelelő vezetéséről.
A szerelés történhet mereven is, feszítőelem nélkül is. Terelő görgőként is használható.
Hőmérséklet-tartomány
-40 °C – +120 °C.
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.