text.skipToContent text.skipToNavigation
HU
Choose your Language

Leírás

Anyag
Acél.
Kivitel
Barnított.
További információk
A házak a DIN 69051 szabvány 5. része szerinti karimás anyák szereléséhez alkalmasak. Az orsócsapágyazás tengelymagasságát a 24072 sz. rögzített csapágyegységekkel és a 24074 sz. mozgó csapágyegységekkel történik. A házak felülről vagy alulról csavarozhatók, és két kúpos vagy hengeres szeggel reteszelhetők.

Szállítás 6 darab 8.8-as szilárdsági osztályú rögzítőcsavarral.
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.

Más vásárlók is vásároltak