{"product":{"productId":"agid.22091","price":68.39,"name":"Rögzített csapágyegységek blokk kivitelben, A alak"},"currency":"EUR"}
- Axiális ferde hatásvonalú golyóscsapággyal
- Az orsócsapágyazás tengelymagassága összehangolt a 24078-02 mozgó csapágyegységgel
Leírás
Anyag
Ház, acél.
Kivitel
Ház, barnított.
További információk
Az orsócsapágyazás tengelymagassága össze van hangolva a 24078-02 szabad csapágyegységgel. A rögzített csapágyegységek 2 axiális ferde hatásvonalú golyóscsapággyal (tömítéssel) rendelkező házból állnak. Az előfeszítés előtétkarimával történik. Berendezésgyűrűkkel és egy biztosító anyával.
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.