Anyag
Ház, acél.
Kivitel
Ház, barnított.
Több
Kevesebbet
Leírás
Anyag
Ház, acél.
Kivitel
Ház, barnított.
További információk
A rögzített csapágyegység a 24082 sz. szabadonfutó csapágyegységgel illeszkedik. A rögzített csapágyegységek egy házból állnak 2 axiális ferde hatásvonalú golyóscsapággyal és tömítésekkel. Az előfeszítés előtétkarimával történik. Távtartó gyűrűkkel és egy biztosítóanyával.
Rajzi hivatkozás
1) C hengeresfejű csavar esetén ISO 4762
2) M hornyos anya
2) M hornyos anya
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.