Anyag
Ház, acél.
Kivitel
Ház, barnított.
Több
Kevesebbet
Leírás
Anyag
Ház, acél.
Kivitel
Ház, barnított.
További információk
Az orsócsapágyazás tengelymagasságát a 24074 sz. mozgó csapágyegységekkel és a 24070 sz. karimás anyák házával történik. A házak felülről vagy alulról csavarozhatóak, és két kúpos vagy hengeres szeggel reteszelhetők. Kétoldalú ütközőélek könnyítik meg az egység beigazítását.
Teljesen beszerelésre kész rögzített csapágyegységek kétsoros, nagy pontosságú előfeszített csapágyakkal és 60°-os nyomásszöggel. Felveszik mind a radiális, mind az axiális erőket mindkét irányból, és az előfeszítés alapján gondoskodnak a legnagyobb merevségről, körforgásról, a pontos szerszámpozicionálásáról és ismételhetőségről.
Teljesen beszerelésre kész rögzített csapágyegységek kétsoros, nagy pontosságú előfeszített csapágyakkal és 60°-os nyomásszöggel. Felveszik mind a radiális, mind az axiális erőket mindkét irányból, és az előfeszítés alapján gondoskodnak a legnagyobb merevségről, körforgásról, a pontos szerszámpozicionálásáról és ismételhetőségről.
Rajzi hivatkozás
1) Axiális ferde golyóscsapágy
2) M hornyos anya
2) M hornyos anya
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.