- Mélyhornyú golyóscsapággyal
- Az orsócsapágyazás tengelymagassága összehangolt a 24078-01 rögzített csapágyegységgel
Leírás
Anyag
Ház, acél.
Kivitel
Ház, barnított.
További információk
Az orsócsapágyazás tengelymagassága össze van hangolva a 24078-01 rögzített csapágyegységgel. A szabadonfutó csapágyegységek egy radiális golyóscsapággyal rendelkező házból állnak, amely tengelyirányban igazodik az orsó hosszirányú nyúlásához.
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.