{"product":{"productId":"agid.5266","price":7.53,"name":"KÉSZÜLÉKLÁB ÁLLÍTHATÓ MAGASSÁGÚALUMÍNIUM PROFILOKHOZ A=40, D=40,D1=M08, H=45-65, H1=54-74, TERMOPLASZT,KOMP:ACÉL"},"currency":"EUR"}
Készülékláb
állítható magasságú
termoplaszt
- Kiváltképpen alkalmas asztalokhoz és könnyű berendezésekhez
- Fokozatmentesen beállítható készülékláb magasság az anya kézzel vagy szerszámmal való elforgatásával
- Kompatibilis minden hagyományos, 8 mm vagy 10 mm horonyszélességű alumínium profillal
Mennyiségi egység
€7.53
hozzáértve Áfa
A Ön kosarába behelyezve
Megnevezés
Készülékláb
Kivitel 1
állítható magasságú
Kivitel 2
alumínium profilokhoz
Alaptest
anyaga
termoplaszt
Komponens
anyaga
acél
D1=Menet
M8
D=talpátmérő
40
H1=Teljes magasság
54-74
H=Magasság
45-65
L=menethossz
9
A
alumínium
profilhoz
40
B
28
C
horonyhoz
8
D2
süllyesztett fejű
csavarhoz
M6
RoHS
true
SW1
30
Terhelhetőség
max., kN (csak statikus
terhelés esetén)
1,5
UNSPSC Code
31161518
Leírás
Anyag
Termoplaszt, üvegszál erősítésű ház.
Acél orsó és alátét.
Acél orsó és alátét.
Kivitel
Fekete ház.
Horganyzott orsó és alátét.
Horganyzott orsó és alátét.
További információk
A készüléklábak különösen asztalokhoz és könnyebb berendezésekhez alkalmasak. A készülékláb magassága az anyacsavar kézzel vagy szerszámmal történő elforgatásával fokozatmentesen állítható. A végdarabon található csapok a készülékláb centírozására, ill. elfordulás elleni biztosítására szolgálnak. A készüléklábak egy horonycsap használata esetén költséges furatok nélkül rögzíthetők az alumínium profilokra.
Rajzi hivatkozás
1) Végdarab
2) Anya
2) Anya
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.