{"product":{"productId":"agid.5290","price":11.65,"name":"ZSANÉR SZAKASZOS FUNKCIÓVAL 54X56,TERMOPLASZT FEKETE, KOMP:NEMESACÉL,A1=17,75, A2=17,75, A3=27, A4=27"},"currency":"EUR"}
Zsanér
szakaszos funkcióval
termoplaszt
fekete
- Két szilárd komponensösszekötésére, mozgatható módon
- Alkalmazási területek: gépgyártás, bútorgyártás, ajtók, fedelek
- Minden felületi elemre és alumíniumprofilra felcsavarozható
- 3 helyzetben bereteszelődik
Mennyiségi egység
11,65 €
hozzáértve Áfa
A Ön kosarába behelyezve
Megnevezés
Zsanér
Kivitel 1
szakaszos funkcióval
Terméktípus
zsanér bekattanó funkcióval
Alaptestű anyaga
termoplaszt
Komponens anyaga
nemesacél
Alaptest színe
fekete
A1=Furattávolság baloldalt
17,75
A2=Furattávolság jobboldalt
17,75
A3=Szárnyhossz baloldalt
27
A4=Szárnyhossz jobboldalt
27
A=Hossz
54
B=Szélesség
56
Mmax=Max. forgatónyomaték NM
2
F1 (N)
400
F2 (N)
350
PL ALUPROFIL ZUBEHÖR
TRUE
Rögzítési mód
rögzítőfuratok
Leírás
Anyag
Termoplaszt, üvegszál-erősítésű PA zsanér és fedelek.
Nemesacél tengely.
Nemesacél tengely.
Kivitel
Fekete zsanér és fedelek.
Csupasz tengely.
Csupasz tengely.
További információk
A zsanérok bekattanó funkcióval rendelkeznek. Négy pozícióban kattannak be, ezáltal zárva, ill. biztonságosan nyitva tartják az ajtókat és csappantyúkat. A zsanérok alumínium profilokhoz való vezetőorrokkal vagy azok nélkül kaphatók.
A zsanérok megadott terhelési értékei esetében nem kötelező jellegű irányértékekről van szó a biztonsági tényezők figyelembevétele nélkül, továbbá minden felelősség kizárása mellett. A megadott értékek kizárólag tájékoztató jellegűek és nem jelentik a tulajdonságok jogilag kötelező szavatolását.
A terhelési adatokat laboratóriumi körülmények között állapítják meg. Minden felhasználónak egyénileg kell megállapítania, hogy a zsanér alkalmas-e az adott felhasználásra.
A különböző anyagok, amelyekre rögzítik a zsanérokat és a rögzítés módja, az időjárási viszonyok, valamint a kopás befolyásolhatják a megállapított értékeket.
A zsanérok megadott terhelési értékei esetében nem kötelező jellegű irányértékekről van szó a biztonsági tényezők figyelembevétele nélkül, továbbá minden felelősség kizárása mellett. A megadott értékek kizárólag tájékoztató jellegűek és nem jelentik a tulajdonságok jogilag kötelező szavatolását.
A terhelési adatokat laboratóriumi körülmények között állapítják meg. Minden felhasználónak egyénileg kell megállapítania, hogy a zsanér alkalmas-e az adott felhasználásra.
A különböző anyagok, amelyekre rögzítik a zsanérokat és a rögzítés módja, az időjárási viszonyok, valamint a kopás befolyásolhatják a megállapított értékeket.
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.