{"product":{"productId":"agid.34458","price":14.62,"name":"Csőösszekötő könyökidom, műanyag"},"currency":"EUR"}
Anyag
Hőre lágyuló hengeresfejű csavar DIN 7984 és hatlapú anya DIN 985, acél.
Kivitel
fekete.
Hengeresfejű csavar, hatlapú anya, horganyzott.
Hengeresfejű csavar, hatlapú anya, horganyzott.
Több
Kevesebbet
Leírás
Anyag
Hőre lágyuló hengeresfejű csavar DIN 7984 és hatlapú anya DIN 985, acél.
Kivitel
fekete.
Hengeresfejű csavar, hatlapú anya, horganyzott.
Hengeresfejű csavar, hatlapú anya, horganyzott.
További információk
A csőösszekötő könyökidom alkalmas 30 mm-es négyszög és kör keresztmetszetű csövek csatlakoztatására. Ha kisebb csöveket kell rögzíteni vagy négyszög keresztmetszetűről kör keresztmetszetű csőre kell átállni, akkor a K0491 vagy K0492 szűkítőhüvellyel alakítható ki a megfelelő illesztés.
Accessory
Kör és négyszög keresztmetszetű csövek 29050.
Kör keresztmetszetű csövek, alumínium, horonnyal 29050-05.
Szűkítőhüvelyek 29040 és 29042 .
Szorítókarok, műanyag, hosszabbított vállal 06611-50.
Kör keresztmetszetű csövek, alumínium, horonnyal 29050-05.
Szűkítőhüvelyek 29040 és 29042 .
Szorítókarok, műanyag, hosszabbított vállal 06611-50.
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.