Anyag
Alumínium öntvény.
Hengeresfejű csavar ISO 4762 és hatlapú anya DIN 985, acél.
Hengeresfejű csavar ISO 4762 és hatlapú anya DIN 985, acél.
Kivitel
koptatással csiszolt.
Hengeresfejű csavar és hatlapú anya, horganyzott.
Hengeresfejű csavar és hatlapú anya, horganyzott.
Több
Kevesebbet
Leírás
Termékleírás
A csőcsatlakozó T-idomok az elemek tengelymetsző összekötésére szolgálnak. Csavarozhatók a gépekhez vagy a keretekhez.
A csőcsatlakozók a gömbcsuklón 360°-ban elforgatható csatlakozólemezzel rendelkeznek.
Ezekhez olyan alkatrészeket lehet rögzíteni, mint az érzékelők, reflektorok és egyéb elemek, és egyedileg beállítani. Alkalmas azokhoz az alkatrészekhez, amelyeket pontosan be kell állítani és gyakran után kell állítani.
A csatlakozólemez elfordulási tartománya 60°.
A csőcsatlakozók a gömbcsuklón 360°-ban elforgatható csatlakozólemezzel rendelkeznek.
Ezekhez olyan alkatrészeket lehet rögzíteni, mint az érzékelők, reflektorok és egyéb elemek, és egyedileg beállítani. Alkalmas azokhoz az alkatrészekhez, amelyeket pontosan be kell állítani és gyakran után kell állítani.
A csatlakozólemez elfordulási tartománya 60°.
Anyag
Alumínium öntvény.
Hengeresfejű csavar ISO 4762 és hatlapú anya DIN 985, acél.
Hengeresfejű csavar ISO 4762 és hatlapú anya DIN 985, acél.
Kivitel
koptatással csiszolt.
Hengeresfejű csavar és hatlapú anya, horganyzott.
Hengeresfejű csavar és hatlapú anya, horganyzott.
További információk
Kombinálható más 18 mm-es csőcsatlakozókkal.
A gömbcsukló felületének speciális bevonata nagy szilárdságú befogást biztosít.
Max. forgatónyomaték a szorítócsavarok meghúzásához:
M6: 10 Nm.
M8: 25 Nm.
Az erőkre és nyomatékokra vonatkozó adatok nem kötelező érvényű irányértékek, amelyek egyedi esetekben nem érhetők el az eltérő alkalmazási körülmények, például hőmérséklet vagy a befogható profilok felületi tulajdonságai miatt.
Az információ nem jelent garanciát a termékek minőségére vagy garantált tulajdonságára.
A gömbcsukló felületének speciális bevonata nagy szilárdságú befogást biztosít.
Max. forgatónyomaték a szorítócsavarok meghúzásához:
M6: 10 Nm.
M8: 25 Nm.
Az erőkre és nyomatékokra vonatkozó adatok nem kötelező érvényű irányértékek, amelyek egyedi esetekben nem érhetők el az eltérő alkalmazási körülmények, például hőmérséklet vagy a befogható profilok felületi tulajdonságai miatt.
Az információ nem jelent garanciát a termékek minőségére vagy garantált tulajdonságára.
Accessory
- Kör és négyszög keresztmetszetű zártszelvények 29050
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.