text.skipToContent text.skipToNavigation
HU
Choose your Language

Leírás

Termékleírás
A tengelyirányú csatlakozáshoz egyenes csőcsatlakozókat használnak. Csavarozhatók úgy gépekre, mint állványokra. A 60°-ban szabadon elforgatható kettős gömbcsukló két csőcsatlakozót köt össze egyenesen.
Ez nagyon rugalmasan állítható csőszerkezetek kialakítását teszi lehetővé, és alternatívát jelent a hagyományos hegesztett szerkezetekkel szemben.
Anyag
Alumínium öntvény.
Hengeresfejű csavar ISO 4762 és hatlapú anya DIN 985, acél.
Kivitel
koptatással csiszolt.
Hengeresfejű csavar és hatlapú anya, horganyzott.
További információk
Kombinálható más 30 mm-es csőcsatlakozókkal.

A gömbcsukló felületének speciális bevonata nagy szilárdságú befogást biztosít.

Max. forgatónyomaték a szorítócsavarok meghúzásához:
M6: 10 Nm.
M8: 25 Nm.
M10: 50 Nm.

Az erőkre és nyomatékokra vonatkozó adatok nem kötelező érvényű irányértékek, amelyek egyedi esetekben nem érhetők el az eltérő alkalmazási körülmények, például hőmérséklet vagy a befogható profilok felületi tulajdonságai miatt.
Az információ nem jelent garanciát a termékek minőségére vagy garantált tulajdonságára.
Accessory
- Kör és négyszög keresztmetszetű zártszelvények 29050
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.

Más vásárlók is vásároltak