Anyag
Hőre lágyuló hengeresfejű csavar DIN 7984 és hatlapú anya DIN 985, acél.
Kivitel
fekete.
Hengeresfejű csavar, hatlapú anya, horganyzott.
Hengeresfejű csavar, hatlapú anya, horganyzott.
Több
Kevesebbet
Leírás
Termékleírás
A tengelyirányú csatlakozáshoz egyenes csőcsatlakozókat használnak. Csavarozhatók úgy gépekre, mint állványokra.
A csőcsatlakozók a gömbcsuklón 360°-ban elforgatható csatlakozólemezzel rendelkeznek.
Ezekre alkatrészeket lehet rögzíteni és egyedileg beállítani, többek között érzékelőket, reflektorokat és egyéb elemeket. Olyan alkatrészekhez alkalmas, amelyeket pontosan beállítani és gyakran utánállítani kell.
A csatlakozólemez elfordulási tartománya 60°.
A csőcsatlakozók a gömbcsuklón 360°-ban elforgatható csatlakozólemezzel rendelkeznek.
Ezekre alkatrészeket lehet rögzíteni és egyedileg beállítani, többek között érzékelőket, reflektorokat és egyéb elemeket. Olyan alkatrészekhez alkalmas, amelyeket pontosan beállítani és gyakran utánállítani kell.
A csatlakozólemez elfordulási tartománya 60°.
Anyag
Hőre lágyuló hengeresfejű csavar DIN 7984 és hatlapú anya DIN 985, acél.
Kivitel
fekete.
Hengeresfejű csavar, hatlapú anya, horganyzott.
Hengeresfejű csavar, hatlapú anya, horganyzott.
További információk
Kombinálható más 18 mm-es csőcsatlakozókkal. Ha kisebb csöveket kell befogni, vagy kör keresztmetszetűről négyzet alakúra váltani, akkor, a megfelelő beállítást szűkítő hüvelyekkel lehet elvégezni.
A gömbcsukló speciális felületi bevonata nagy szilárdságú befogást biztosít.
Max. forgatónyomaték a szorítócsavarok meghúzásához:
M6: 8 Nm.
M8: 25 Nm.
Az erőkre és nyomatékokra vonatkozó adatok nem kötelező érvényű irányértékek, amelyek egyedi esetekben nem érhetők el az eltérő alkalmazási körülmények, például hőmérséklet vagy a befogható profilok felületi tulajdonságai miatt.
Az információ nem jelent garanciát a termékek minőségére vagy garantált tulajdonságára.
A gömbcsukló speciális felületi bevonata nagy szilárdságú befogást biztosít.
Max. forgatónyomaték a szorítócsavarok meghúzásához:
M6: 8 Nm.
M8: 25 Nm.
Az erőkre és nyomatékokra vonatkozó adatok nem kötelező érvényű irányértékek, amelyek egyedi esetekben nem érhetők el az eltérő alkalmazási körülmények, például hőmérséklet vagy a befogható profilok felületi tulajdonságai miatt.
Az információ nem jelent garanciát a termékek minőségére vagy garantált tulajdonságára.
Accessory
- Szűkítőhüvelyek 29042
- Kör és négyszög keresztmetszetű zártszelvények 29050
- Kör és négyszög keresztmetszetű zártszelvények 29050
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.