{"product":{"productId":"agid.5475","price":45.96,"name":"CSŐÖSSZEKÖTŐ, CSUKLÓ KÖRKERESZTMETSZETŰ CSÖVEK, ALUMÍNIUM,KOMP:ACÉL, A=40,2"},"currency":"EUR"}
Csőösszekötő
kör keresztmetszetű csövekhez
alumínium
vibrációsan csiszolt
- Alkotóelem profilok és rendszerek összeszereléséhez
- Alkalmazási területek: gépgyártás, védőberendezések, házak, vázak
- 180°-ban fokozatmentes állítható
- Kérésre: szorítókar rögzítéshez és további átmérők
Mennyiségi egység
45,96 €
hozzáértve Áfa
A Ön kosarába behelyezve
Megnevezés
Csőösszekötő
Kivitel 1
kör keresztmetszetű csövekhez
Kivitel 2
csukló
Terméktípus
fogazás nélkül
Alaptest
anyaga
alumínium
Komponens
anyaga
acél
Alaptest
felülete
vibrációsan csiszolt
Komponens
felülete
horganyzott
A=Belső átmérő
40,2
B=Belső átmérő
40,2
C
60
D
56
E
57
F
56
G
56
H
60
K
188
L
200
M
100
P
48
R
69
RoHS
true
S
M10x50
Leírás
Anyag
Alumíniumöntvény.
Hengeresfejű csavar, DIN 7984 és hatlapú anya, DIN 985, acél.
A = 20,1 hatlapfejű csavaroktól DIN 931.
Hengeresfejű csavar, DIN 7984 és hatlapú anya, DIN 985, acél.
A = 20,1 hatlapfejű csavaroktól DIN 931.
Kivitel
koptatócsiszolt.
Horganyzott hengeresfejű csavar, hatlapfejű csavar és hatlapú anya.
Horganyzott hengeresfejű csavar, hatlapfejű csavar és hatlapú anya.
További információk
A csuklós cső-összekötők 180°-ban fokozatmentesen átállíthatók.
Egyedi igényre
Szorítókar a rögzítéshez és további átmérők.
Accessory
- Kör és négyszög keresztmetszetű zártszelvények 29050
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.