Anyag
Hőre lágyuló hengeresfejű csavar DIN 7984 és hatlapú anya DIN 985, acél.
Kivitel
fekete.
Hengeresfejű csavar, hatlapú anya, horganyzott.
Hengeresfejű csavar, hatlapú anya, horganyzott.
Több
Kevesebbet
Leírás
Anyag
Hőre lágyuló hengeresfejű csavar DIN 7984 és hatlapú anya DIN 985, acél.
Kivitel
fekete.
Hengeresfejű csavar, hatlapú anya, horganyzott.
Hengeresfejű csavar, hatlapú anya, horganyzott.
További információk
A belső fogazatú csuklóelem cső-összekötők külső fogazatú csuklóelem cső-összekötővel (29026) egyetlen csuklóelemmé kapcsolhatók össze.
A kör keresztmetszetű csövek alapmérete Ø18 mm, ill. Ø30 mm. Ha kisebb csöveket kellene rögzíteni vagy kör keresztmetszetűről négyszög keresztmetszetű zártszelvényre kell átállni, akkor a 29042 sz. szűkítőhüvellyel elérhető a megfelelő illesztés.
A kör keresztmetszetű csövek alapmérete Ø18 mm, ill. Ø30 mm. Ha kisebb csöveket kellene rögzíteni vagy kör keresztmetszetűről négyszög keresztmetszetű zártszelvényre kell átállni, akkor a 29042 sz. szűkítőhüvellyel elérhető a megfelelő illesztés.
Egyedi igényre
Műanyag szorítókar a rögzítéshez.
Accessory
- Szűkítőhüvelyek 29042
- Kör és négyszög keresztmetszetű zártszelvények 29050
- Kör és négyszög keresztmetszetű zártszelvények 29050
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.