- Alkotóelem profilok és rendszerek összeszereléséhez
- Alkalmazási területek: gépgyártás, védőberendezések, házak, vázak
- Ø 30 és Ø 40 mm: szilikon menetburkolat
- Kérésre: szorítókar rögzítéshez
Leírás
Anyag
Nemesacél finomöntvény 1.4308.
Hatlapfejű csavar ISO 4017 és hatlapú anya ISO 4032, nemesacél.
Hatlapfejű csavar ISO 4017 és hatlapú anya ISO 4032, nemesacél.
Kivitel
elektropolírozott.
További információk
A 30 és 40 mm átmérőjű cső-összekötők egy szilikonból készült menetburkolattal rendelkeznek, amely a hatlapfejű csavar menetét védi a szennyeződés és a sérülés ellen.
Egyedi igényre
Szorítókar a rögzítéshez.
Accessory
- Kör és négyszög keresztmetszetű zártszelvények 29050
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.