- Alkotóelem profilok és rendszerek összeszereléséhez
- Alkalmazási területek: gépgyártás, védőberendezések, házak, vázak
- Kérésre: szorítókar rögzítéshez
- Kivitel: elektropolírozott
Leírás
Anyag
A 30 és 40 mm átmérőjű cső-összekötők egy szilikonból készült menetburkolattal rendelkeznek, amely a hatlapfejű csavar menetét védi a szennyeződés és a sérülés ellen.
Kivitel
Szorítókar a rögzítéshez.
További információk
elektropolírozott.
Egyedi igényre
- Kör és négyszög keresztmetszetű zártszelvények 29050
Accessory
Nemesacél finomöntvény 1.4308.
Hatlapfejű csavar ISO 4017 és hatlapú anya ISO 4032, nemesacél.
Hatlapfejű csavar ISO 4017 és hatlapú anya ISO 4032, nemesacél.
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.