text.skipToContent text.skipToNavigation
HU
Choose your Language
Megnevezés
Csavar
Alak
B
Kivitel 1
félgömb fejjel, belső hatszög kulcsnyílás
Terméktípus
csavar
ISO szabvány
7380-2
Alaptestű anyaga
acél
Alaptest felülete
fémtiszta (fekete)
D=Menet
M05
G=menet / menethez
M05
L=Hossz
20
SW=Kulcsnyílás
3
Alaktípus
belső hatszög kulcsnyílással és vállal
D1
11,8
K
2,75
Lg max.
0,24
Ls min.
0
Rögzítési mód
belső hatszög
Szilárdsági osztály
10.9
Szilárdsági osztály
10.9

Leírás

Anyag
Acél vagy nemesacél A2.
Kivitel
10.9 szilárdsági osztályú acél, csupasz (fekete) vagy galvanikusan horganyzott.
A2-70 nemesacél, csupasz.
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.

Más vásárlók is vásároltak