{"product":{"productId":"agid.18465","price":0.4,"name":"CSAVAR FÉLGÖMB FEJ, BELSŐ HATSZÖ DIN ENISO7380-2 ALAK:B BELSŐ HATSZÖGKULCSNYÍLÁS M05X8, ACÉL 10.9 FÉMTISZTA(FEKETE)"},"currency":"EUR"}
Csavar
félgömb fejjel, belső hatszög kulcsnyílás
acél
fémtiszta (fekete)
- Acél vagy nemesacél
- Szilárdsági osztály 10.9
- Fémtiszta vagy horganyzott
Mennyiségi egység
€0.40
hozzáértve Áfa
A Ön kosarába behelyezve
Megnevezés
Csavar
Alak
B
Kivitel 1
félgömb fejjel, belső hatszög kulcsnyílás
Terméktípus
csavar
ISO szabvány
7380-2
Alaptestű anyaga
acél
Alaptest felülete
fémtiszta (fekete)
D=Menet
M05
G=menet / menethez
M05
L=Hossz
8
SW=Kulcsnyílás
3
Alaktípus
belső hatszög kulcsnyílással és vállal
D1
11,8
K
2,75
Lg max.
0,24
Ls min.
0
Rögzítési mód
belső hatszög
Szilárdsági osztály
10.9
Szilárdsági osztály
10.9
Leírás
Anyag
Acél vagy nemesacél A2.
Kivitel
10.9 szilárdsági osztályú acél, csupasz (fekete) vagy galvanikusan horganyzott.
A2-70 nemesacél, csupasz.
A2-70 nemesacél, csupasz.
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.