{"product":{"productId":"agid.18465","price":0.32,"name":"CSAVAR FÉLGÖMB FEJ, BELSŐ HATSZÖ DIN ENISO7380-2 ALAK:B BELSŐ HATSZÖGKULCSNYÍLÁS M04X8, ACÉL 10.9GALVANIKUSAN HORGANYZOTT"},"currency":"EUR"}
Csavar
félgömb fejjel, belső hatszög kulcsnyílás
acél
galvanikusan horganyzott
- Acél vagy nemesacél
- Szilárdsági osztály 10.9
- Fémtiszta vagy horganyzott
Mennyiségi egység
€0.32
hozzáértve Áfa
A Ön kosarába behelyezve
Megnevezés
Csavar
Alak
B
Kivitel 1
félgömb fejjel, belső hatszög kulcsnyílás
Terméktípus
csavar
ISO szabvány
7380-2
Alaptestű anyaga
acél
Alaptest felülete
galvanikusan horganyzott
D=Menet
M04
G=menet / menethez
M04
L=Hossz
8
SW=Kulcsnyílás
2,5
Alaktípus
belső hatszög kulcsnyílással és vállal
D1
9,4
K
2,2
Lg max.
2,1
Ls min.
0
Rögzítési mód
belső hatszög
Szilárdsági osztály
10.9
Szilárdsági osztály
10.9
Leírás
Anyag
Acél vagy nemesacél A2.
Kivitel
10.9 szilárdsági osztályú acél, csupasz (fekete) vagy galvanikusan horganyzott.
A2-70 nemesacél, csupasz.
A2-70 nemesacél, csupasz.
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.