text.skipToContent text.skipToNavigation
HU
Choose your Language
Megnevezés
Anya
Kivitel 1
t-horonyhoz
Terméktípus
T-hornyokhoz
DIN Szabvány
DIN 508
Alaptestű anyaga
edzett acél
Alaptest felülete
nemesített (fekete)
B=Szélesség
13
D=Menet
M06
H=Magasság
10
L=Hossz
13
B1
7,6
H1
6
Horonyszélesség
8
Szilárdsági osztály
10
Szilárdsági osztály
10

Leírás

Anyag

Nemesíthető acél, 10-es minőség, EN AW-7075 vagy 1.4571 nemesacél.

Kivitel
Nemesített acél (fekete).
Csupasz alumínium és nemesacél.
További információk
Az alumínium T-horonyanyák acél menetes betétekkel vannak ellátva.

A nemesacél kivitel szilárdsága:
Rm = 700 N/mm², Rp0,2 = 450 N/mm².
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.

Más vásárlók is vásároltak