{"product":{"productId":"agid.3972","price":1.27,"name":"ANYA T-HORONYHOZ DIN508, M08, NB=10,L=15, EDZETT ACÉL 10 NEMESÍTETT (FEKETE)"},"currency":"EUR"}
Anya
t-horonyhoz
edzett acél
nemesített (fekete)
- Kivitel: acél vagy nemesacél
Mennyiségi egység
1,27 €
hozzáértve Áfa
A Ön kosarába behelyezve
Megnevezés
Anya
Kivitel 1
t-horonyhoz
Terméktípus
T-hornyokhoz
DIN
DIN 508
Alaptest
anyaga
edzett acél
Alaptest
felülete
nemesített (fekete)
B=Szélesség
15
D=Menet
M8
H=Magasság
12
L=Hossz
15
B1
9,6
H1
6
Horonyszélesség
10
RoHS
true
Szilárdsági osztály
10
Leírás
Anyag
Nemesíthető acél, 10-es minőség, EN AW-7075 vagy 1.4571 nemesacél.
Kivitel
Nemesített acél (fekete).
Csupasz alumínium és nemesacél.
Csupasz alumínium és nemesacél.
További információk
Az alumínium T-horonyanyák acél menetes betétekkel vannak ellátva.
A nemesacél kivitel szilárdsága:
Rm = 700 N/mm², Rp0,2 = 450 N/mm².
A nemesacél kivitel szilárdsága:
Rm = 700 N/mm², Rp0,2 = 450 N/mm².
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.