- Alkalmas egy- és többágú láncokba való beszerelésre
- Teherbírás max. 10 000 kg
- Engedéllyel és H bélyegzéssel (BG)
Leírás
Anyag
Acél.
Kivitel
10-es minőségi osztály, műanyag bevonatú, piros.
További információk
A rövidítő horgok egy és többágú láncokba való beépítésre, a lánc rövidítésére szolgálnak.
A rövidítő horgok alkalmasak emelésre, de teher lekötésére nem, mivel nem rendelkeznek biztosítékkal véletlen kiakasztás ellen.
A rövidítő horgok megfelelnek a gépi berendezésekről szóló irányelvnek, és bevizsgáltak (H-pecsét).
A rövidítő horgok alkalmasak emelésre, de teher lekötésére nem, mivel nem rendelkeznek biztosítékkal véletlen kiakasztás ellen.
A rövidítő horgok megfelelnek a gépi berendezésekről szóló irányelvnek, és bevizsgáltak (H-pecsét).
Hőmérséklet-tartomány
-40 °C-tól 200 °C-ig = 100% teherbírás
300 °C-ig = 90% teherbírás
400 °C-ig = 75% teherbírás
300 °C-ig = 90% teherbírás
400 °C-ig = 75% teherbírás
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.